Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27627-05 |
27627-06 |
27627-08 |
27627-051 |
27627-061 |
27627-081 |
27627-10 |
27627-12 |
27627-16 |
27627-20 |
27627-22 |
27627-101 |
27627-121 |
27627-161 |
27627-201 |
27627-221 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique (N) | Capacité de charge dynamique (kN) | α (deg) | Matériau principal | Finition 2 | A (mm) | B (mm) | D=Trou de fixation (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1 (mm) | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.44 € | 1 | 4 jours | [M5] M5 | 4300 | 7.5 | 13 | Acier | Filetage RH | 33 | 18 | 5 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 9 | 4.3 | 7.5 | ||
20.44 € | 1 | 4 jours | [m6] M6 | 6000 | 9.3 | 13 | Acier | Filetage RH | 36 | 20 | 6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | 6 | 9.3 | ||
22.88 € | 1 | 4 jours | [M8] M8 | 11000 | 16.7 | 13 | Acier | Filetage RH | 42 | 24 | 8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | 11 | 16.7 | ||
20.44 € | 1 | 4 jours | [M5] M5 | 4300 | 7.5 | 13 | Acier | Filetage LH | 33 | 18 | 5 | 8 | 6 | 11.11 | 20 | 9 | 4.3 | 7.5 | ||
20.44 € | 1 | 4 jours | [m6] M6 | 6000 | 9.3 | 13 | Acier | Filetage LH | 36 | 20 | 6 | 9 | 6.75 | 12.7 | 22 | 12 | 6 | 9.3 | ||
22.88 € | 1 | 4 jours | [M8] M8 | 11000 | 16.7 | 13 | Acier | Filetage LH | 42 | 24 | 8 | 12 | 9 | 15.87 | 25 | 15 | 11 | 16.7 | ||
25.50 € | 1 | 4 jours | [M10] M10 | 17400 | 23.4 | 13 | Acier | Filetage RH | 48 | 28 | 10 | 14 | 10.5 | 19.05 | 29 | 15 | 17.4 | 23.4 | ||
32.09 € | 1 | 4 jours | [M12] M12 | 23500 | 32 | 13 | Acier | Filetage RH | 54 | 32 | 12 | 16 | 12 | 22.22 | 33 | 19 | 23.5 | 32 | ||
46.51 € | 1 | 4 jours | [M16] M16 | 32000 | 52.7 | 15 | Acier à forte teneur en carbone | Filetage RH | 66 | 42 | 16 | 21 | 15 | 28.57 | 40 | 22 | 32 | 52.7 | ||
61.71 € | 1 | 4 jours | [M20] M20x1.5 | 43800 | 78.1 | 15 | Acier à forte teneur en carbone | Filetage RH | 78 | 50 | 20 | 25 | 18 | 34.92 | 47 | 28 | 43.8 | 78.1 | ||
69.77 € | 1 | 4 jours | [M22] M22x1.5 | 52600 | 97.2 | 15 | Acier à forte teneur en carbone | Filetage RH | 84 | 54 | 22 | 28 | 20 | 38.1 | 51 | 26 | 52.6 | 97.2 | ||
26.73 € | 1 | 4 jours | [M10] M10 | 17400 | 23.4 | 13 | Acier | Filetage LH | 48 | 28 | 10 | 14 | 10.5 | 19.05 | 29 | 15 | 17.4 | 23.4 | ||
32.09 € | 1 | 4 jours | [M12] M12 | 23500 | 32 | 13 | Acier | Filetage LH | 54 | 32 | 12 | 16 | 12 | 22.22 | 33 | 19 | 23.5 | 32 | ||
46.51 € | 1 | 4 jours | [M16] M16 | 32000 | 52.7 | 15 | Acier à forte teneur en carbone | Filetage LH | 66 | 42 | 16 | 21 | 15 | 28.57 | 40 | 22 | 32 | 52.7 | ||
61.71 € | 1 | 4 jours | [M20] M20x1.5 | 43800 | 78.1 | 15 | Acier à forte teneur en carbone | Filetage LH | 78 | 50 | 20 | 25 | 18 | 34.92 | 47 | 28 | 43.8 | 78.1 | ||
69.77 € | 1 | 4 jours | [M22] M22x1.5 | 52600 | 97.2 | 15 | Acier à forte teneur en carbone | Filetage LH | 84 | 54 | 22 | 28 | 20 | 38.1 | 51 | 26 | 52.6 | 97.2 |
Loading...
Type | Roulements d'extrémité de tige | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Galvanisé |
Configurer
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
α(deg)
Matériau principal
Finition 2
A(mm)
B(mm)
D=Trou de fixation(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L1(mm)
Charges statiques de base(kN)
Charges dynamiques de base(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles