Joints angulaires, acier inoxydable, similaires à DIN 71802, forme CS, avec capuchon d’étanchéité (27650)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27650-108051
27650-108052
27650-110061
27650-110062
27650-113081
27650-113082
27650-116101
27650-116102
27650-116121
27650-116122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M Finition 2 A
(mm)
D1
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

17.33 €

1 4 jours M5Filetage LH228M58M510.210.297

15.17 €

1 4 jours M5Filetage RH228M58M510.210.297

18.41 €

1 4 jours m6Filetage LH2510M610M611.512.5118

17.26 €

1 4 jours m6Filetage RH2510M610M611.512.5118

21.27 €

1 4 jours M8Filetage LH3013M813M81416.51311

19.06 €

1 4 jours M8Filetage RH3013M813M81416.51311

40.16 €

1 4 jours M10Filetage LH3516M1016M1015.5201613

37.15 €

1 4 jours M10Filetage RH3516M1016M1015.5201613

47.10 €

1 4 jours M12Filetage LH3516M1216M1215.5201613

39.25 €

1 4 jours M12Filetage RH3516M1216M1215.5201613

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305
Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Néoprène Forme CS
Type-forme avec clip de retenue

Assistance technique