Inscription
Configurer
  • Vis d'assemblage M
    • M5
    • m6
    • M8
    • M10
    • M12
    • M14
    • M16
    • M18
    • M20
  • α(deg)
  • A(mm)
  • B(mm)
  • D=Trou de fixation(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • K(mm)
  • L=longueur de filetage(mm)
  • Contrainte de traction statique maximale à long terme(N)
  • Contrainte de traction statique maximale à court terme(N)
  • Contrainte transversale maximale à long terme(N)
  • Contrainte transversale maximale à court terme(N)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4 (27627)

Référence pièce:

encore indéterminée. 26 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Vis d'assemblage M

α

(deg)

Finition 2

A

(mm)

B

(mm)

D=Trou de fixation

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

K

(mm)

L=longueur de filetage

(mm)

Contrainte de traction statique maximale à long terme

(N)

Contrainte de traction statique maximale à court terme

(N)

Contrainte transversale maximale à long terme

(N)

Contrainte transversale maximale à court terme

(N)

Quantité minimale de commande
[M5] M5
15
Filetage RH
33
18
5
8
6
11.1
19
400
800
40
80
1 pièces
[M5] M5
15
Filetage LH
33
18
5
8
6
11.1
19
400
800
40
80
1 pièces
[m6] M6
14.5
Filetage RH
36
20
6
9
7
12.7
21
500
1000
50
100
1 pièces
[m6] M6
14.5
Filetage LH
36
20
6
9
7
12.7
21
500
1000
50
100
1 pièces
[M8] M8
12.5
Filetage RH
42
24
8
12
9
15.8
25
850
1700
100
200
1 pièces
[M8] M8
12.5
Filetage LH
42
24
8
12
9
15.8
25
850
1700
100
200
1 pièces
[M10] M10
12.5
Filetage RH
48
30
10
14
10.5
19
28
1250
2500
150
300
1 pièces
[M10] M10
12.5
Filetage LH
48
30
10
14
10.5
19
28
1250
2500
150
300
1 pièces
[M10] M10x1.25
12.5
Filetage RH
48
30
10
14
10.5
19
28
1250
2500
150
300
1 pièces
[M10] M10x1.25
12.5
Filetage LH
48
30
10
14
10.5
19
28
1250
2500
150
300
1 pièces
[M12] M12
12.5
Filetage RH
54
34
12
16
12
22.2
32
1350
2700
200
400
1 pièces
[M12] M12
12.5
Filetage LH
54
34
12
16
12
22.2
32
1350
2700
200
400
1 pièces
[M12] M12x1.25
12.5
Filetage RH
54
34
12
16
12
22.2
32
1350
2700
200
400
1 pièces
[M12] M12x1.25
12.5
Filetage LH
54
34
12
16
12
22.2
32
1350
2700
200
400
1 pièces
[M14] M14
12.5
Filetage RH
61
38
14
19
13.5
25.25
36
1700
3400
350
700
1 pièces
[M14] M14
12.5
Filetage LH
61
38
14
19
13.5
25.25
36
1700
3400
350
700
1 pièces
[M16] M16
11.5
Filetage RH
66
42
16
21
15
28.3
37
1950
3900
400
800
1 pièces
[M16] M16
11.5
Filetage LH
66
42
16
21
15
28.3
37
1950
3900
400
800
1 pièces
[M16] M16x1.5
11.5
Filetage RH
66
42
16
21
15
28.3
37
1950
3900
400
800
1 pièces
[M16] M16x1.5
11.5
Filetage LH
66
42
16
21
15
28.3
37
1950
3900
400
800
1 pièces
[M18] M18x1.5
11.5
Filetage RH
72
46
18
23
16.5
31.35
41
2100
4200
500
1000
1 pièces
[M18] M18x1.5
11.5
Filetage LH
72
46
18
23
16.5
31.35
41
2100
4200
500
1000
1 pièces
[M20] M20
11.5
Filetage RH
78
50
20
25
18
34.9
45
3000
6000
650
1300
1 pièces
[M20] M20
11.5
Filetage LH
78
50
20
25
18
34.9
45
3000
6000
650
1300
1 pièces
[M20] M20x1.5
11.5
Filetage RH
78
50
20
25
18
34.9
45
3000
6000
650
1300
1 pièces
[M20] M20x1.5
11.5
Filetage LH
78
50
20
25
18
34.9
45
3000
6000
650
1300
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
7.22 €
( 8.59 € )
4 jours ouvrables
7.22 €
( 8.59 € )
4 jours ouvrables
7.29 €
( 8.68 € )
4 jours ouvrables
7.29 €
( 8.68 € )
4 jours ouvrables
7.42 €
( 8.83 € )
4 jours ouvrables
7.42 €
( 8.83 € )
4 jours ouvrables
8.25 €
( 9.82 € )
4 jours ouvrables
8.25 €
( 9.82 € )
4 jours ouvrables
8.25 €
( 9.82 € )
4 jours ouvrables
8.25 €
( 9.82 € )
4 jours ouvrables
9.73 €
( 11.58 € )
4 jours ouvrables
9.73 €
( 11.58 € )
4 jours ouvrables
9.73 €
( 11.58 € )
4 jours ouvrables
9.73 €
( 11.58 € )
4 jours ouvrables
11.10 €
( 13.21 € )
4 jours ouvrables
11.10 €
( 13.21 € )
4 jours ouvrables
12.46 €
( 14.83 € )
4 jours ouvrables
12.46 €
( 14.83 € )
4 jours ouvrables
12.46 €
( 14.83 € )
4 jours ouvrables
12.46 €
( 14.83 € )
4 jours ouvrables
14.89 €
( 17.72 € )
4 jours ouvrables
14.89 €
( 17.72 € )
4 jours ouvrables
17.33 €
( 20.62 € )
4 jours ouvrables
17.33 €
( 20.62 € )
4 jours ouvrables
17.33 €
( 20.62 € )
4 jours ouvrables
17.33 €
( 20.62 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Très bonne tenue dans le temps

· Convient aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires

· Insensible aux salissures, mais également résistant à la corrosion et aux produits chimiques

· Sans entretien