Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (27628)

Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement à billes, DIN ISO 12240-4 (27628)
· Rotule en acier à roulement, traitée

· Coquille de coussinet avec garniture PTFE

· Sans entretien

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27628-05
27628-06
27628-08
27628-051
27628-061
27628-081
27628-10
27628-12
27628-16
27628-20
27628-22
27628-101
27628-10125
27628-101251
27628-121
27628-12125
27628-121251
27628-161
27628-1615
27628-16151
27628-201
27628-221
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(kN)
α
(deg)
Matériau principal Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)

21.00 €

1 4 jours M580007.513°AcierFiletage RH271845M59118611.111010913°87.5

21.00 €

1 4 jours m689009.313°AcierFiletage RH302056M6101396.7512.712101113°8.99.3

23.53 €

1 4 jours M81410016.713°AcierFiletage RH362458M812.51612915.8716121313°14.116.7

21.00 €

1 4 jours M580007.513°AcierFiletage LH271845M59118611.111010913°87.5

21.00 €

1 4 jours m689009.313°AcierFiletage LH302056M6101396.7512.712101113°8.99.3

23.53 €

1 4 jours M81410016.713°AcierFiletage LH362458M812.51612915.8716121313°14.116.7

26.22 €

1 4 jours M101930023.413°AcierFiletage RH43286.510M1015191410.519.0520151713°19.323.4

32.97 €

1 4 jours M12235003213°AcierFiletage RH50326.512M1217.522161222.2222161913°23.532

47.82 €

1 4 jours M163200052.715°Acier à forte teneur en carboneFiletage RH6442816M162227211528.5728222215°3252.7

63.42 €

1 4 jours M204380078.115°Acier à forte teneur en carboneFiletage RH77501020M20x1,527.534251834.9233263215°43.878.1

71.73 €

1 4 jours M225260097.215°Acier à forte teneur en carboneFiletage RH84541222M22x1,53037282038.137263215°52.697.2

26.22 €

1 4 jours M101930023.413°AcierFiletage LH43286.510M1015191410.519.0520151713°19.323.4

27.60 €

1 4 jours M101930023.413°AcierFiletage RH43286.510M10x1,2515191410.519.0520151713°19.323.4

27.60 €

1 4 jours M101930023.413°AcierFiletage LH43286.510M10x1,2515191410.519.0520151713°19.323.4

32.97 €

1 4 jours M12235003213°AcierFiletage LH50326.512M1217.522161222.2222161913°23.532

34.72 €

1 4 jours M12235003213°AcierFiletage RH50326.512M12x1,2517.522161222.2222161913°23.532

34.72 €

1 4 jours M12235003213°AcierFiletage LH50326.512M12x1,2517.522161222.2222161913°23.532

47.82 €

1 4 jours M163200052.715°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH6442816M162227211528.5728222215°3252.7

50.33 €

1 4 jours M163200052.715°Acier à forte teneur en carboneFiletage RH6442816M16x1,52227211528.5728222215°3252.7

50.33 €

1 4 jours M163200052.715°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH6442816M16x1,52227211528.5728222215°3252.7

63.42 €

1 4 jours M204380078.115°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH77501020M20x1,527.534251834.9233263215°43.878.1

71.73 €

1 4 jours M225260097.215°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH84541222M22x1,53037282038.137263215°52.697.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Acier à roulement à billes

Assistance technique