Extrémité de tige igubal avec roulement lisse, filetage intérieur, similaire à DIN ISO 12240-4 (27628)

Extrémité de tige igubal avec roulement lisse, filetage intérieur, similaire à DIN ISO 12240-4 (27628)
· Très bonne tenue dans le temps

· Insensible aux salissures, mais également résistant à la corrosion et aux produits chimiques

· Convient aux mouvements rotatifs, oscillants et linéaires

· Sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27628-104
27628-1041
27628-105
27628-1051
27628-106
27628-1061
27628-108
27628-1081
27628-110
27628-1101
27628-110125
27628-1101251
27628-112
27628-1121
27628-112125
27628-1121251
27628-114
27628-1141
27628-116
27628-1161
27628-116150
27628-1161501
27628-118150
27628-1181501
27628-120
27628-1201
27628-120150
27628-1201501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M α
(deg)
Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Contrainte de traction statique maximale à long terme
(N)
Contrainte de traction statique maximale à court terme
(N)
Contrainte transversale maximale à long terme
(N)
Contrainte transversale maximale à court terme
(N)

8.35 €

1 4 jours M415°Filetage RH271845M49128611.1109915°5001000125250

8.35 €

1 4 jours M415°Filetage LH271845M49128611.1109915°5001000125250

8.35 €

1 4 jours M515°Filetage RH271845M59128611.1109915°5001000125250

8.35 €

1 4 jours M515°Filetage LH271845M59128611.1109915°5001000125250

8.40 €

1 4 jours m614,5°Filetage RH302056M610139712.712101114,5°7001400200400

8.40 €

1 4 jours m614,5°Filetage LH302056M610139712.712101114,5°7001400200400

8.58 €

1 4 jours M812,5°Filetage RH362458M8131612915.816121412,5°10502100350700

8.58 €

1 4 jours M812,5°Filetage LH362458M8131612915.816121412,5°10502100350700

9.43 €

1 4 jours M1012,5°Filetage RH43306.510M1015191410.51920141712,5°15503100400800

9.43 €

1 4 jours M1012,5°Filetage LH43306.510M1015191410.51920141712,5°15503100400800

9.43 €

1 4 jours M1012,5°Filetage RH43306.510M10x1,2515191410.51920141712,5°15503100400800

9.43 €

1 4 jours M1012,5°Filetage LH43306.510M10x1,2515191410.51920141712,5°15503100400800

11.11 €

1 4 jours M1212,5°Filetage RH50346.512M121822161222.222161712,5°18003600450900

11.11 €

1 4 jours M1212,5°Filetage LH50346.512M121822161222.222161712,5°18003600450900

11.11 €

1 4 jours M1212,5°Filetage RH50346.512M12x1,251822161222.222161912,5°18003600450900

11.11 €

1 4 jours M1212,5°Filetage LH50346.512M12x1,251822161222.222161912,5°18003600450900

12.49 €

1 4 jours M1411,5°Filetage RH5738814M1420251913.525.2525182211,5°200040005001000

12.49 €

1 4 jours M1411,5°Filetage LH5738814M1420251913.525.2525182211,5°200040005001000

14.03 €

1 4 jours M1611,5°Filetage RH6442816M162227211528.328212211,5°210042006501300

14.03 €

1 4 jours M1611,5°Filetage LH6442816M162227211528.328212211,5°210042006501300

14.03 €

1 4 jours M1611,5°Filetage RH6442816M16x1,52227211528.328212211,5°210042006501300

14.03 €

1 4 jours M1611,5°Filetage LH6442816M16x1,52227211528.328212211,5°210042006501300

15.75 €

1 4 jours M1811,5°Filetage RH71461018M18x1,525312316.531.3532232711,5°230046008001600

15.75 €

1 4 jours M1811,5°Filetage LH71461018M18x1,525312316.531.3532232711,5°230046008001600

19.04 €

1 4 jours M2011,5°Filetage RH77501020M202834251834.933253011,5°2700540010502100

19.04 €

1 4 jours M2011,5°Filetage LH77501020M202834251834.933253011,5°2700540010502100

19.04 €

1 4 jours M2011,5°Filetage RH77501020M20x1,52834251834.933253011,5°2700540010502100

19.04 €

1 4 jours M2011,5°Filetage LH77501020M20x1,52834251834.933253011,5°2700540010502100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal IGUMID® Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Iglidur®

Assistance technique