Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique (N) | Capacité de charge dynamique (kN) | α (deg) | Finition 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.10 € | 1 | 4 jours | M5 | 11800 | 7.5 | 13° | Filetage RH | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 10 | 9 | 13° | 11.8 | 7.5 | ||
36.10 € | 1 | 4 jours | m6 | 13100 | 9.3 | 13° | Filetage RH | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 13° | 13.1 | 9.3 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | M8 | 20700 | 16.7 | 13° | Filetage RH | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 20.7 | 16.7 | ||
36.10 € | 1 | 4 jours | M5 | 11800 | 7.5 | 13° | Filetage LH | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 11.11 | 10 | 10 | 9 | 13° | 11.8 | 7.5 | ||
36.10 € | 1 | 4 jours | m6 | 13100 | 9.3 | 13° | Filetage LH | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 6.75 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 13° | 13.1 | 9.3 | ||
40.21 € | 1 | 4 jours | M8 | 20700 | 16.7 | 13° | Filetage LH | 36 | 24 | 5 | 8 | M8 | 12.5 | 16 | 12 | 9 | 15.87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 20.7 | 16.7 | ||
44.95 € | 1 | 4 jours | M10 | 28300 | 23.4 | 13° | Filetage RH | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 28.3 | 23.4 | ||
54.91 € | 1 | 4 jours | M12 | 34500 | 32 | 13° | Filetage RH | 50 | 32 | 6.5 | 12 | M12 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 34.5 | 32 | ||
81.64 € | 1 | 4 jours | M16 | 60600 | 52.7 | 15° | Filetage RH | 64 | 42 | 8 | 16 | M16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 60.6 | 52.7 | ||
108.65 € | 1 | 4 jours | M20 | 83100 | 78.1 | 15° | Filetage RH | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27.5 | 34 | 25 | 18 | 34.92 | 33 | 26 | 32 | 15° | 83.1 | 78.1 | ||
123.05 € | 1 | 4 jours | M22 | 99700 | 97.2 | 15° | Filetage RH | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 37 | 28 | 20 | 38.1 | 37 | 26 | 32 | 15° | 99.7 | 97.2 | ||
44.95 € | 1 | 4 jours | M10 | 28300 | 23.4 | 13° | Filetage LH | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 28.3 | 23.4 | ||
44.95 € | 1 | 4 jours | M10 | 28300 | 23.4 | 13° | Filetage RH | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 28.3 | 23.4 | ||
44.95 € | 1 | 4 jours | M10 | 28300 | 23.4 | 13° | Filetage LH | 43 | 28 | 6.5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 14 | 10.5 | 19.05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 28.3 | 23.4 | ||
54.91 € | 1 | 4 jours | M12 | 34500 | 32 | 13° | Filetage LH | 50 | 32 | 6.5 | 12 | M12 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 34.5 | 32 | ||
54.91 € | 1 | 4 jours | M12 | 34500 | 32 | 13° | Filetage RH | 50 | 32 | 6.5 | 12 | M12x1,25 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 34.5 | 32 | ||
54.91 € | 1 | 4 jours | M12 | 34500 | 32 | 13° | Filetage LH | 50 | 32 | 6.5 | 12 | M12x1,25 | 17.5 | 22 | 16 | 12 | 22.22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 34.5 | 32 | ||
81.64 € | 1 | 4 jours | M16 | 60600 | 52.7 | 15° | Filetage LH | 64 | 42 | 8 | 16 | M16 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 60.6 | 52.7 | ||
81.64 € | 1 | 4 jours | M16 | 60600 | 52.7 | 15° | Filetage RH | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 60.6 | 52.7 | ||
81.64 € | 1 | 4 jours | M16 | 60600 | 52.7 | 15° | Filetage LH | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28.57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 60.6 | 52.7 | ||
108.65 € | 1 | 4 jours | M20 | 83100 | 78.1 | 15° | Filetage LH | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27.5 | 34 | 25 | 18 | 34.92 | 33 | 26 | 32 | 15° | 83.1 | 78.1 | ||
123.05 € | 1 | 4 jours | M22 | 99700 | 97.2 | 15° | Filetage LH | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 37 | 28 | 20 | 38.1 | 37 | 26 | 32 | 15° | 99.7 | 97.2 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | Poli |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable |
Configurer
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
α(deg)
Finition 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Charges statiques de base(kN)
Charges dynamiques de base(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles