Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27631-06 |
27631-08 |
27631-061 |
27631-081 |
27631-10 |
27631-12 |
27631-16 |
27631-20 |
27631-101 |
27631-121 |
27631-161 |
27631-201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Capacité de charge statique (N) | Capacité de charge dynamique (kN) | α (deg) | Matériau principal | Finition 2 | A (mm) | B (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1 (mm) | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.82 € | 1 | 4 jours | m6 | 8200 | 3.6 | 12° | Acier | Filetage RH | 36 | 20 | 6 -0.008 | M6 | 6 | 4.4 | 10 | 18 | 11 | 12° | 8.2 | 3.6 | ||
22.69 € | 1 | 4 jours | M8 | 12900 | 5.8 | 12° | Acier | Filetage RH | 42 | 24 | 8 -0.008 | M8 | 8 | 6 | 13 | 22 | 12 | 12° | 12.9 | 5.8 | ||
20.82 € | 1 | 4 jours | m6 | 8200 | 3.6 | 12° | Acier à forte teneur en carbone | Filetage LH | 36 | 20 | 6 -0.008 | M6 | 6 | 4.4 | 10 | 18 | 11 | 12° | 8.2 | 3.6 | ||
22.69 € | 1 | 4 jours | M8 | 12900 | 5.8 | 12° | Acier | Filetage LH | 42 | 24 | 8 -0.008 | M8 | 8 | 6 | 13 | 22 | 12 | 12° | 12.9 | 5.8 | ||
26.39 € | 1 | 4 jours | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Acier | Filetage RH | 48 | 28 | 10 -0.008 | M10 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 12° | 17.6 | 8.6 | ||
31.16 € | 1 | 4 jours | M12 | 24500 | 11.4 | 8° | Acier à forte teneur en carbone | Filetage RH | 54 | 34 | 12 -0.008 | M12 | 10 | 8 | 18 | 28 | 15 | 8° | 24.5 | 11.4 | ||
48.63 € | 1 | 4 jours | M16 | 45000 | 22 | 8° | Acier à forte teneur en carbone | Filetage RH | 69 | 46 | 17 -0.008 | M16 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 8° | 45 | 22 | ||
58.55 € | 1 | 4 jours | M20 | 60000 | 31.5 | 8° | Acier à forte teneur en carbone | Filetage RH | 78 | 53 | 20 -0.010 | M20x1,5 | 16 | 13 | 29 | 43 | 25 | 8° | 60 | 31.5 | ||
26.39 € | 1 | 4 jours | M10 | 17600 | 8.6 | 12° | Acier | Filetage LH | 48 | 28 | 10 -0.008 | M10 | 9 | 7 | 16 | 26 | 15 | 12° | 17.6 | 8.6 | ||
31.16 € | 1 | 4 jours | M12 | 24500 | 11.4 | 8° | Acier à forte teneur en carbone | Filetage LH | 54 | 34 | 12 -0.008 | M12 | 10 | 8 | 18 | 28 | 15 | 8° | 24.5 | 11.4 | ||
48.63 € | 1 | 4 jours | M16 | 45000 | 22 | 8° | Acier à forte teneur en carbone | Filetage LH | 69 | 46 | 17 -0.008 | M16 | 14 | 11 | 25 | 36 | 23 | 8° | 45 | 22 | ||
58.55 € | 1 | 4 jours | M20 | 60000 | 31.5 | 8° | Acier à forte teneur en carbone | Filetage LH | 78 | 53 | 20 -0.010 | M20x1,5 | 16 | 13 | 29 | 43 | 25 | 8° | 60 | 31.5 |
Loading...
Corps de finition de surface | Galvanisé | Matériau du composant | Acier à roulement à billes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
α(deg)
Matériau principal
Finition 2
A(mm)
B(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1=Filetage
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L1(mm)
α
Charges statiques de base(kN)
Charges dynamiques de base(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles