Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement lisse, version étroite, DIN ISO 12240-4 (27632)

Extrémité de tige avec filetage intérieur pour roulement lisse, version étroite, DIN ISO 12240-4 (27632)
· Rotule en acier à roulement, traitée

· Palier lisse sans entretien

· Encombrement réduit

· Version : filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27632-06
27632-08
27632-061
27632-081
27632-10
27632-12
27632-16
27632-20
27632-101
27632-10125
27632-101251
27632-121
27632-12125
27632-121251
27632-161
27632-201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(kN)
α
(deg)
Matériau principal Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)

20.82 €

1 4 jours m682003.612°AcierFiletage RH302056 -0.008M6101364.41012111112°8.23.6

22.69 €

1 4 jours M8129005.812°AcierFiletage RH362458 -0.008M812.516861316121412°12.95.8

20.82 €

1 4 jours m682003.612°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH302056 -0.008M6101364.41012111112°8.23.6

22.69 €

1 4 jours M8129005.812°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH362458 -0.008M812.516861316121412°12.95.8

26.39 €

1 4 jours M10176008.612°AcierFiletage RH43286.510 -0.008M101519971620131712°17.68.6

31.16 €

1 4 jours M122450011.4Acier à forte teneur en carboneFiletage RH50346.512 -0.008M1217.5221081822151924.511.4

48.63 €

1 4 jours M164500022Acier à forte teneur en carboneFiletage RH67461017 -0.008M1624301411253320274522

58.55 €

1 4 jours M206000031.5Acier à forte teneur en carboneFiletage RH77531020 -0.010M20x1,527.5351613293823326031.5

26.39 €

1 4 jours M10176008.612°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH43286.510 -0.008M101519971620131712°17.68.6

26.39 €

1 4 jours M10176008.612°AcierFiletage RH43286.510 -0.008M10x1,251519971620131712°17.68.6

26.39 €

1 4 jours M10176008.612°Acier à forte teneur en carboneFiletage LH43286.510 -0.008M10x1,251519971620131712°17.68.6

31.16 €

1 4 jours M122450011.4Acier à forte teneur en carboneFiletage LH50346.512 -0.008M1217.5221081822151924.511.4

31.16 €

1 4 jours M122450011.4Acier à forte teneur en carboneFiletage RH50346.512 -0.008M12x1,2517.5221081822151924.511.4

31.16 €

1 4 jours M122450011.4Acier à forte teneur en carboneFiletage LH50346.512 -0.008M12x1,2517.5221081822151924.511.4

48.63 €

1 4 jours M164500022Acier à forte teneur en carboneFiletage LH67461017 -0.008M1624301411253320274522

58.55 €

1 4 jours M206000031.5Acier à forte teneur en carboneFiletage LH77531020 -0.010M20x1,527.5351613293823326031.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Acier à roulement à billes

Assistance technique