Roulements sphériques, série K/E, DIN ISO 12240-1 (27632)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27632-02-10513
27632-02-10615
27632-02-10818
27632-02-11021
27632-02-11224
27632-02-11631
27632-02-20614
27632-02-20816
27632-02-21019
27632-02-21222
27632-02-21630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(kN)
α
(deg)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
α Capacité de charge statique
(N)
Capacité de charge dynamique
(N)
Limitation de vitesse
(rpm)

20.70 €

1 4 jours 125007.513°5 H713 h78611.1113°125007500600

20.70 €

1 4 jours 155009.313°6 H715 h796.7512.713°155009300530

23.39 €

1 4 jours 2780016.714°8 H718 h712915.8714°2780016700420

28.87 €

1 4 jours 3900023.413°10 H721 h71410.519.0513°3900023400350

31.55 €

1 4 jours 345003213°12 H724.5 h7161222.2213°3450032000300

45.36 €

1 4 jours 8800052.515°16 H731.5 h7211528.5715°8800052500230

21.78 €

1 4 jours 9000413°6 -0.00814 -0.008641013°90004000-

21.33 €

1 4 jours 15600715°8 -0.00816 -0.008851315°156007000-

27.14 €

1 4 jours 234001012°10-0.00819 -0.009961612°2340010000-

34.36 €

1 4 jours 320001411°12 -0.00822 -0.0091071811°3200014000-

49.11 €

1 4 jours 650003910°16 -0.00830 -0.00914102510°6500039000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4571
Corps de finition de surface rectifié et poli Matériau du composant PTFE

Assistance technique