Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27650-0805 |
27650-080501 |
27650-1006 |
27650-100601 |
27650-1308 |
27650-130801 |
27650-1610 |
27650-161001 |
27650-1612 |
27650-161201 |
27650-1914 |
27650-1916 |
27650-191401 |
27650-191601 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis d'assemblage M | Finition 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | 4 jours | M5 | Filetage RH | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | M5 | Filetage LH | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
2.21 € | 1 | 4 jours | m6 | Filetage RH | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
2.55 € | 1 | 4 jours | m6 | Filetage LH | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | M8 | Filetage RH | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
3.44 € | 1 | 4 jours | M8 | Filetage LH | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
4.47 € | 1 | 4 jours | M10 | Filetage RH | 35 | 16 | M10 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | M10 | Filetage LH | 35 | 16 | M10 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
5.13 € | 1 | 4 jours | M12 | Filetage RH | 35 | 16 | M12 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | M12 | Filetage LH | 35 | 16 | M12 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
9.98 € | 1 | 4 jours | M14 | Filetage RH | 45 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1.5 | 21.5 | 28 | 20 | 16 | ||
13.14 € | 1 | 4 jours | M16 | Filetage RH | 45 | 19 | M16 | 22 | M16 | 21.5 | 28 | 20 | 16 | ||
12.09 € | 1 | 4 jours | M14 | Filetage LH | 45 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1.5 | 21.5 | 28 | 20 | 16 | ||
14.52 € | 1 | 4 jours | M16 | Filetage LH | 45 | 19 | M16 | 22 | M16 | 21.5 | 28 | 20 | 16 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C | Type-forme | sans clip de retenue |
Configurer
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
Finition 2
A(mm)
D1(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles