Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | Finition 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage RH | 18 | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 8 | 10.2 | 9 | 7 | ||
2.15 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage RH | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
15.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage RH | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage LH | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
15.51 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage LH | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
2.42 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage RH | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
16.88 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage RH | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
2.82 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage LH | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
17.72 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage LH | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
3.19 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage RH | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
17.84 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage RH | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
3.67 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage LH | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
18.75 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage LH | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
4.68 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage RH | 35 | 16 | M10 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
31.99 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage RH | 35 | 16 | M10 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
5.88 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage LH | 35 | 16 | M10 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
5.41 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage RH | 35 | 16 | M12 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
33.59 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage LH | 35 | 16 | M10 | 16 | M10 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
33.92 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage RH | 35 | 16 | M12 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
6.36 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage LH | 35 | 16 | M12 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
35.62 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | Acier inoxydable | 1.4305 | brillant | Filetage LH | 35 | 16 | M12 | 16 | M12 | 15.5 | 20 | 16 | 13 | ||
10.39 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage RH | 45 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1.5 | 21.5 | 28 | 20 | 16 | ||
13.70 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage RH | 45 | 19 | M16 | 22 | M16 | 21.5 | 28 | 20 | 16 | ||
12.59 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage LH | 45 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1.5 | 21.5 | 28 | 20 | 16 | ||
15.01 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier | - | galvanisé et passivé | Filetage LH | 45 | 19 | M16 | 22 | M16 | 21.5 | 28 | 20 | 16 |
Loading...
Forme | CS | Type-forme | avec clip de retenue |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
Finition 2
A(mm)
D1(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles