Sièges à billes pour joints angulaires DIN 71805, forme A (27655)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27655-0805
27655-1006
27655-1308
27655-1610
27655-1612
27655-1914
27655-1916
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M A
(mm)
D1=Cylindrique
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)

0.86 €

1 4 jours M5228M5810.2

0.95 €

1 4 jours m62510M61011.5

1.50 €

1 4 jours M83013M81314

2.35 €

1 4 jours M103516M101615.5

2.65 €

1 4 jours M123516M121615.5

5.66 €

1 4 jours M144519M14x1,52221.5

7.45 €

1 4 jours M164519M162221.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier Matériau principal Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé
Forme A

Assistance technique