Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27656-0840 |
27656-0875 |
27656-1045 |
27656-1080 |
27656-1305 |
27656-1310 |
27656-1606 |
27656-1613 |
27656-1918 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition | D1=Broche (mm) | D3 (mm) | D6 (mm) | L3 (mm) | L7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | 4 jours | court | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | ||
0.81 € | 1 | 4 jours | long | 8 | 8 | 5 | 9 | 7.5 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | court | 10 | 10 | 6 | 11 | 4.5 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | long | 10 | 10 | 6 | 11 | 8 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | court | 13 | 13 | 8 | 13 | 5 | ||
1.32 € | 1 | 4 jours | long | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | ||
1.88 € | 1 | 4 jours | court | 16 | 16 | 10 | 16 | 6 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | long | 16 | 16 | 10 | 16 | 13 | ||
3.17 € | 1 | 4 jours | long | 19 | 19 | 14 | 20 | 18 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | galvanisé et passivé |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B |
Configurer
Propriétés de base
Finition
D1=Broche(mm)
D3(mm)
D6(mm)
L3(mm)
L7(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles