Joints axiaux, similaires à DIN 71802 (27665)

Joints axiaux, similaires à DIN 71802 (27665)
· Pour la transmission de mouvements

· Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +110 °C

· Finition Inox : anti-poussière et anti-salissures

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27665-08
27665-10
27665-13
27665-16
27665-19
27665-108
27665-110
27665-113
27665-116
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Vis d'assemblage M Matériau principal Corde acier Corps de finition de surface Matériau du composant A
(mm)
D1
(mm)
D2=Filetage E
(mm)
L3
(mm)
LA
(mm)
Force d’extraction F
(N)

6.54 €

1 4 jours AcierM5Acier-galvanisé et passivé-228M510.2919.230

6.73 €

1 4 jours Acierm6Acier-galvanisé et passivé-2510M611.51123.540

10.07 €

1 4 jours AcierM8Acier-galvanisé et passivé-3013M8141329.560

12.83 €

1 4 jours AcierM10Acier-galvanisé et passivé-3516M1015.5163680

18.06 €

1 4 jours AcierM14Acier-galvanisé et passivé-4519M14x1,521.52048100

21.17 €

1 4 jours Acier inoxydableM5Acier inoxydable1.4305brillantPTFE228M510.2919.230

21.90 €

1 4 jours Acier inoxydablem6Acier inoxydable1.4305brillantPTFE2510M611.51123.540

30.19 €

1 4 jours Acier inoxydableM8Acier inoxydable1.4305brillantPTFE3013M8141329.560

41.66 €

1 4 jours Acier inoxydableM10Acier inoxydable1.4305brillantPTFE3516M1015.5163680

Loading...

  1. 1

Assistance technique