Yeux d’extrémité de tige (27618)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27618-03504111
27618-0506116
27618-05061161
27618-0508116
27618-0808119
27618-08081191
27618-1008127
27618-10081271
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau principal Corps de finition de surface Forme D
(mm)
D=diamètre d’alésage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D2=Filetage L2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

1.81 €

1 4 jours AcierAcierGalvaniséA4.14.18M3.5M3.51146

1.81 €

1 4 jours AcierAcierGalvaniséA6.16.110M5M51668

4.31 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydablebrillantA-6.110-M51668

2.24 €

1 4 jours AcierAcierGalvaniséB8.18.115M5M516108

2.37 €

1 4 jours AcierAcierGalvaniséA8.18.114M8M8191011

7.56 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydablebrillantA-8.114-M8191011

2.48 €

1 4 jours AcierAcierGalvaniséA8.18.118M10M10271012

14.24 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydablebrillantA-8.118-M10271012

Loading...

  1. 1

Assistance technique