Crampon plaqueur en acier pour rainure en T (04571-10)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04571-10-10
04571-10-12
04571-10-14
04571-10-16
04571-10-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Largeur de fente
(mm)

491.28 €

1 4 jours 184610

491.28 €

1 4 jours 184812

556.14 €

1 4 jours 225214

565.80 €

1 4 jours 254816

579.60 €

1 4 jours 254818

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau du composant Acier à ressort
Corps de finition de surface Tempéré B1(mm) 20 H=Hauteur(mm) 10.5
H1(mm) 7.5 H2(mm) 5 L1(mm) 25
L2(mm) 15 SW(mm) 4 F(kN) 4
Couple de serrage(Nm) 9

Assistance technique