Bride de serrage pour rainures en T avec came, forme A, avec goupille de positionnement (04472)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04472-00130

Référence pièce
04472-00130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

94.61 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface noir oxydé Couleur principale Noir
Forme A Type-forme avec goupille de blocage B=Largeur(mm) 32
B1(mm) 24 B2(mm) 5 B3(mm) 24
D=diamètre d’alésage(mm) 4.5 D1(mm) 4 H=Hauteur(mm) 5
H1(mm) 4 H2(mm) 3 H3(mm) 2
H4(mm) 2 L=Longueur(mm) 21 L1(mm) 19
L2(mm) 10 Déplacement S(mm) 0.8 SW=largeur de clavette(mm) 3
Force de serrage(kN) 1.3 Couple de serrage max.(Nm) 2.1

Vous vous trouvez sur la page de Bride de serrage pour rainures en T avec came, forme A, avec goupille de positionnement (04472), le numéro d'article est le suivant: 04472-00130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04472-00130.

Assistance technique