Brides de serrage compactes (04521)

Brides de serrage compactes (04521)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Avec effet de plaquage

· Serrage préservant le matériau

· Serrage multiple

· Serrage de pièces brutes et finies possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04521-08
04521-10
04521-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D=filetage
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3 maximum
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
S1 (Déplacement)
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Force de serrage
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

93.41 €

1 4 jours 19M812.715.76.421.443.225.4191.51.6578.928

110.47 €

1 4 jours 25.4M1011.415.49.724.55433.525.41.827817.888

230.78 €

1 4 jours 38.1M1225.531.513437550.8382.052.5101226.7135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique