Arrêts du dispositif montant (04445)

Arrêts du dispositif montant (04445)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Serrage préservant le matériau

· Surface d’appui rectifiée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04445-08
04445-12
04445-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de fixation appropriée B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Trou long

98.97 €

1 4 jours M8198.413.41911.684 -0.0136.663.528.313.57.9Fermé

114.75 €

1 4 jours M1228.513.419.82212.192 -0.0136.995.242.712.77.9Fermé

333.37 €

1 4 jours M16381724.850.735.001 -0.01321.310746.2-9.5Ouvert

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique