Pinces à came réglables avec dispositif montant (04444)

Pinces à came réglables avec dispositif montant (04444)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Avec effet de plaquage

· Surface d’appui rectifiée

· Serrage de pièces brutes et finies possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04444-08
04444-12
04444-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de fixation appropriée B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
G
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
SW
(mm)
Trou long Force de serrage
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

114.75 €

1 4 jours M8198.413.45.315.911.684 -0.0136.663.52113.56.31.27Fermé8.928

128.42 €

1 4 jours M1228.51319.89.515.912.192 -0.0136.995.142.712.77.128Fermé17.888

361.16 €

1 4 jours M16381724.812.74135.001 -0.0132110746.3-8.32.512Ouvert26.7135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier

Assistance technique