Crampons plaqueurs avec excentrique (04515)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04515-081
04515-101
04515-121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Déplacement S
(mm)
Force de serrage
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

133.31 €

1 4 jours 3210M8232087154428.526.519643.545

148.50 €

1 4 jours 4012M1029251091654353324855.555

166.47 €

1 4 jours 4614M1235301211176239.537.527105.5770

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Couleur principale Noir Corps de finition de surface Noir oxydé

Assistance technique