Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04516-006010 |
04516-006030 |
04516-010010 |
04516-010030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur (mm) | B=Largeur (mm) | D (mm) | D1 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | F=Force de retenue (N) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | K (mm) | K1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Version 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.20 € | 1 | 4 jours | 78 | 25 | 12 | 6.2 | Ø8 | 12 | 8 | 4 | 3800 | 24 | 45 | 3.5 | 26 | 46.5 | 22 | 20 | 110 | Droite | ||
180.20 € | 1 | 4 jours | 78 | 25 | 12 | 6.2 | Ø8 | 12 | 8 | 4 | 3800 | 24 | 45 | 3.5 | 26 | 46.5 | 22 | 20 | 110 | Gauche | ||
295.10 € | 1 | 4 jours | 121.5 | 40 | 18 | 10.2 | 12.7 | 20 | 13 | 7 | 7200 | 39 | 74 | 5.5 | 42 | 73 | 35 | 31.5 | 143 | Droite | ||
295.10 € | 1 | 4 jours | 121.5 | 40 | 18 | 10.2 | 12.7 | 20 | 13 | 7 | 7200 | 39 | 74 | 5.5 | 42 | 73 | 35 | 31.5 | 143 | Gauche |
Loading...
Matériau principal | Acier | Forme | B | Corps de finition de surface | Cémenté et noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur(mm)
B=Largeur(mm)
D(mm)
D1(mm)
E(mm)
E1(mm)
E2(mm)
E3(mm)
F=Force de retenue(N)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
K(mm)
K1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
Version 1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles