Colliers latéraux, forme D (04516)

Colliers latéraux, forme D (04516)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Avec effet de plaquage

· Utilisation flexible

· Mors de serrage cémenté

· Actionnement manuel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04516-006020
04516-006040
04516-010020
04516-010040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
F=Force de retenue
(N)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Version 1

180.20 €

1 4 jours 7825126.21112843800254542646.52220110Droite

183.54 €

1 4 jours 7825126.21112843800254542646.52220110Gauche

259.54 €

1 4 jours 121.5401810.218201377200407464270.53531.5143Droite

259.54 €

1 4 jours 121.5401810.218201377200407464270.53531.5143Gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme D Corps de finition de surface Cémenté et noir oxydé

Assistance technique