Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04518-006020 |
04518-006040 |
04518-010020 |
04518-010040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur (mm) | B=Largeur (mm) | D (mm) | D1 (mm) | E (mm) | F=Force de retenue (N) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | Version 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.80 € | 1 | 4 jours | 38.5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 3800 | 25 | 45 | 4.5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | Droite | ||
147.36 € | 1 | 4 jours | 38.5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 3800 | 25 | 45 | 4.5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | Gauche | ||
208.66 € | 1 | 4 jours | 58.5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 7200 | 40 | 74 | 7 | 34.5 | 31.5 | 27 | 6 | 143 | Droite | ||
208.66 € | 1 | 4 jours | 58.5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 7200 | 40 | 74 | 7 | 34.5 | 31.5 | 27 | 6 | 143 | Gauche |
Loading...
Matériau principal | Acier | Forme | D | Corps de finition de surface | Cémenté et noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur(mm)
B=Largeur(mm)
D(mm)
D1(mm)
E(mm)
F=Force de retenue(N)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
R(mm)
Version 1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles