Collier latéral (04579)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04579-0900
04579-1400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Déplacement S
(mm)
Force de serrage
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

222.66 €

1 4 jours 7560451530M46.6M4x6322718181885210482014319863925

292.52 €

1 4 jours 10080602040M58.6M5x8403322222210691363261942410841450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Couleur principale Noir Corps de finition de surface Noir oxydé

Assistance technique