Inscription
Configurer
  • Taille
  • D=Trou de fixation(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Noix de jonction multiple (06622)

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Taille

D=Trou de fixation

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

Quantité minimale de commande
1
8
28
M8
50
24
15
86
36
17
20
8
1 pièces
2
10
32
M8
50
24
15
88
40
19
20
10
1 pièces
3
12
36
M8
50
24
15
90
44
21
20
12
1 pièces
4
16
45
M10
75
35.6
20
127.2
56
27
24
16
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
38.50 €
( 45.81 € )
4 jours ouvrables
40.37 €
( 48.04 € )
4 jours ouvrables
46.09 €
( 54.85 € )
4 jours ouvrables
58.76 €
( 69.92 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Pour le prolongement coaxial ou parallèle de pièces cylindriques

· Serrage sans outils grâce à la poignée papillon