Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07680-01-08 |
07680-01-10 |
07680-01-12 |
07680-01-16 |
07680-01-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.26 € | 1 | 4 jours | 8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 13 | ||
9.83 € | 1 | 4 jours | 10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 17 | ||
14.82 € | 1 | 4 jours | 12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 20.5 | ||
23.07 € | 1 | 4 jours | 16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 27 | ||
33.56 € | 1 | 4 jours | 20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 30 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4401 | Corps de finition de surface | brillant |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H(mm)
L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles