Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Niveau de résistance (acier) | Corde acier | Corps de finition de surface | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 maximum (mm) | R (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | ||
4.35 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | ||
4.69 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | ||
5.05 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | ||
6.27 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | ||
4.60 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | ||
4.89 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | ||
5.31 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | ||
7.00 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | ||
7.85 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | ||
6.11 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | ||
8.29 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 6 | 14 | 50 | 14 | 4 | 7 | ||
8.61 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 6 | 14 | 60 | 14 | 4 | 7 | ||
9.07 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 6 | 14 | 70 | 14 | 4 | 7 | ||
9.40 € | 1 | 4 jours | 6 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | ||
6.54 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | ||
6.78 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | ||
9.49 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | ||
9.73 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 8 | 18 | 60 | 16 | 4 | 9 | ||
10.25 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 8 | 18 | 70 | 16 | 4 | 9 | ||
10.87 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 8 | 18 | 80 | 16 | 4 | 9 | ||
11.66 € | 1 | 4 jours | 8 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | ||
10.25 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 10 | 20 | 50 | 18 | 4 | 12 | ||
10.61 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 10 | 20 | 60 | 18 | 4 | 12 | ||
10.81 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 10 | 20 | 70 | 18 | 4 | 12 | ||
11.11 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 10 | 20 | 80 | 18 | 4 | 12 | ||
11.59 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 10 | 20 | 100 | 18 | 4 | 12 | ||
12.88 € | 1 | 4 jours | 10 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 10 | 20 | 120 | 18 | 4 | 12 | ||
12.09 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | ||
13.40 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | ||
14.27 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | ||
14.95 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | ||
15.80 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | ||
19.47 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | ||
21.75 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 | ||
24.51 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | ||
28.19 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | ||
31.33 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | ||
35.15 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | ||
41.75 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 18 | 40 | 100 | 32 | 6 | 22 | ||
45.24 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 18 | 40 | 120 | 32 | 6 | 22 | ||
48.73 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 18 | 40 | 140 | 32 | 6 | 22 | ||
50.54 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier inoxydable | - | 1.4305 | brillant | 18 | 40 | 160 | 32 | 6 | 22 | ||
8.11 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 12 | 25 | 100 | 23 | 6 | 14 | ||
9.45 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 | ||
10.96 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 | ||
7.56 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 12 | 25 | 70 | 23 | 6 | 14 | ||
7.85 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 | ||
13.05 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | ||
14.09 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | ||
15.29 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 | ||
16.20 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 16 | 32 | 160 | 27 | 6 | 17 | ||
11.32 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 16 | 32 | 70 | 27 | 6 | 17 | ||
12.09 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | 8.8 | - | noir oxydé | 16 | 32 | 80 | 27 | 6 | 17 |
Loading...
Forme | B |
---|
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Niveau de résistance (acier)
Corde acier
Corps de finition de surface
D2(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
L1 maximum(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles