Douilles de serrage pour mandrin avec verrou latéral, forme B avec tige pour le maintien dans les mandrins de tour (03157)

Douilles de serrage pour mandrin avec verrou latéral, forme B avec tige pour le maintien dans les mandrins de tour (03157)
· Particulièrement adapté à la reprise d'usinage de pièces tournées ou fraisées

· Pour serrage intérieur

· Serrage sans contour gênant

· Contour de serrage adaptable grâce à l'usinage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03157-218053

Référence pièce
03157-218053
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

401.58 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Acier Couleur principale Noir
Corps de finition de surface Revêtement plastique Version 1 Avec douilles de serrage pour mandrin Taille 9
A(mm) 36.2 A1=Longueur de poignée(mm) 41.7 B=Largeur(mm) 14.4
D(mm) 10 D1(mm) 12 H(mm) 9
H1=Hauteur(mm) 13 H2(mm) 25 H3(mm) 10.4
Force manuelle FH(N) 90 Force de maintien F(kN) 1.35

Vous vous trouvez sur la page de Douilles de serrage pour mandrin avec verrou latéral, forme B avec tige pour le maintien dans les mandrins de tour (03157), le numéro d'article est le suivant: 03157-218053.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03157-218053.

Assistance technique