Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
03157-118029
Matériau principal | Acier de construction | Matériau du composant | Acier à forte teneur en carbone | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Noir oxydé | Composant de finition de surface | Tempéré, trempé et revêtu de PTFE | Version 1 | Avec serrage latéral |
Force de serrage max.(kN) | 20 | Type de serrage | Serrage intérieur | D=Diamètre maximum(mm) | 53.3 |
D=Diamètre minimum(mm) | 18 | D1(mm) | 53.3 | D2(mm) | 25 |
H(mm) | 44.4 | H1(mm) | 25.4 | H2(mm) | 21 |
H3(mm) | 45 | SW(mm) | 6 | Couple de serrage max.(Nm) | 66 |
Vous vous trouvez sur la page de Mandrin de centrage expansible avec serrage latéral, Forme A, pour centres d’usinage, perceuses et fraiseuses (03157), le numéro d'article est le suivant: 03157-118029.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03157-118029.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles