Crampon plaqueur étroit, Forme A (04571)

Crampon plaqueur étroit, Forme A (04571)
· Idéal pour le serrage de petites pièces

· Élément de serrage et butée compacts, montés dans une unité

· Spécialement pour les petites pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04571-104
04571-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1=espacement des trous à partir du bord
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

34.44 €

1 4 jours 15544M4735223128622.7

37.70 €

1 4 jours 19755M59462.5281410735.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Finition noire oxydée et trempée Forme A

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique