Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04567-11205 |
04567-11506 |
04567-11808 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A maximum (mm) | A minimum (mm) | B=Largeur (mm) | D=filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | SW (mm) | Force de serrage max. (kN) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | 4 jours | 14 | 12 | 12 | M5X15 | 7.5 | 9.5 | 3 | 2 | 4.3 | ||
31.16 € | 1 | 4 jours | 17 | 15 | 14.8 | M6X16 | 8.7 | 9.3 | 4 | 3.5 | 7.3 | ||
41.00 € | 1 | 4 jours | 21.5 | 18.5 | 18.4 | M8X20 | 11.8 | 11.3 | 5 | 5 | 18 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Finition noire oxydée et trempée | Forme | A |
---|
Configurer
Propriétés de base
A maximum(mm)
A minimum(mm)
B=Largeur(mm)
D=filetage(mm)
H=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
SW(mm)
Force de serrage max.(kN)
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles