Colliers d’attelage en coin double, mâchoires dentelées (04527)

Colliers d’attelage en coin double, mâchoires dentelées (04527)
· Idéal pour le serrage multiple horizontal et vertical

· Pour les tensions de serrage élevées

· Utilisable dans un taraudage comme dans une rainure en T

· Avec effet de plaquage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04527-12
04527-16
04527-1214
04527-1618
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2 A maximum
(mm)
A minimum
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=filetage
(mm)
G
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

264.39 €

1 4 jours Pour trou taraudé4942413036M12X60M124085

371.84 €

1 4 jours Pour trou taraudé6757564250M16X80M1660210

264.39 €

1 4 jours Pour rainure en t4942413036M12X50144085

371.84 €

1 4 jours Pour rainure en t6757564250M16X701860210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Matériau du composant Acier à outils Corps de finition de surface Trempé
Composant de finition de surface Finition noire oxydée et trempée E(mm) 5

Assistance technique