Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04524-3108 |
04524-3110 |
04524-3112 |
04524-3116 |
04524-3208 |
04524-3210 |
04524-3212 |
04524-3216 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 2 | A maximum (mm) | A minimum (mm) | B=Largeur (mm) | C (mm) | D=filetage (mm) | E (mm) | Force de serrage max. (kN) | Couple de serrage max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.36 € | 1 | 4 jours | Étroit | 39.5 | 36.5 | 24 | 15 | M8X25 | 2 | 11 | 19 | ||
176.50 € | 1 | 4 jours | Étroit | 47 | 42 | 28 | 19 | M10X25 | 3.5 | 15 | 37 | ||
190.85 € | 1 | 4 jours | Étroit | 59.5 | 54 | 30 | 22 | M12X40 | 3.5 | 23 | 65 | ||
274.94 € | 1 | 4 jours | Étroit | 72 | 65 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 38 | 160 | ||
166.21 € | 1 | 4 jours | Large | 39.5 | 36.5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 11 | 19 | ||
203.14 € | 1 | 4 jours | Large | 47 | 42 | 38 | 19 | M10X25 | 3.5 | 15 | 37 | ||
238.01 € | 1 | 4 jours | Large | 59.5 | 54 | 48 | 22 | M12X40 | 3.5 | 23 | 65 | ||
305.37 € | 1 | 4 jours | Large | 72 | 65 | 48 | 29 | M16X60 | 4 | 38 | 160 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | Tempéré | Composant de finition de surface | Tempéré |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Version 2
A maximum(mm)
A minimum(mm)
B=Largeur(mm)
C(mm)
D=filetage(mm)
E(mm)
Force de serrage max.(kN)
Couple de serrage max.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles