Colliers d’attelage en coin, mâchoires lisses ou dentelées (04524)

Colliers d’attelage en coin, mâchoires lisses ou dentelées (04524)
· Convient pour le serrage multiple

· Pour les tensions de serrage élevées

· Utilisable dans un taraudage comme dans une rainure en T

· Équilibrage de tolérance possible grâce au trou oblong

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04524-1108
04524-1110
04524-1112
04524-1116
04524-1208
04524-1210
04524-1212
04524-1216
04524-2108
04524-2110
04524-2112
04524-2116
04524-2208
04524-2210
04524-2212
04524-2216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 1 Version 2 A maximum
(mm)
A minimum
(mm)
B=Largeur
(mm)
C
(mm)
D=filetage
(mm)
E
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

127.24 €

1 4 jours LisseÉtroit33.530.52415M8X2521525

168.25 €

1 4 jours LisseÉtroit37322819M10X253.52049

186.71 €

1 4 jours LisseÉtroit49.5443022M12X403.53085

264.71 €

1 4 jours LisseÉtroit62554029M16X60450210

158.00 €

1 4 jours LisseLarge33.530.53015M8X2521525

197.01 €

1 4 jours LisseLarge37323819M10X253.52049

229.81 €

1 4 jours LisseLarge49.5444822M12X403.53085

295.38 €

1 4 jours LisseLarge62554829M16X60450210

136.10 €

1 4 jours DenteléeÉtroit33.530.52415M8X2521525

180.09 €

1 4 jours DenteléeÉtroit37322819M10X253.52049

194.73 €

1 4 jours DenteléeÉtroit49.5443022M12X403.53085

280.58 €

1 4 jours DenteléeÉtroit62554029M16X60450210

169.60 €

1 4 jours DenteléeLarge33.530.53015M8X2521525

207.28 €

1 4 jours DenteléeLarge37323819M10X253.52049

242.88 €

1 4 jours DenteléeLarge49.5444822M12X403.53085

312.50 €

1 4 jours DenteléeLarge62554829M16X60450210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Trempé Couleur principale Noir

Assistance technique