Colliers d’attelage en coin machinables (04523)

Colliers d’attelage en coin machinables (04523)
· Serrage simultané de deux pièces

· Pour l'usinage du contour de la pièce

· La petite structure permet un serrage multiple peu encombrant

· Avec effet de plaquage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04523-04
04523-06
04523-08
04523-12
04523-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1 minimum - maximum
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

55.78 €

1 4 jours 28.6 - 29.110.64.6M4M212.76.315.710.162.23.4

58.76 €

1 4 jours 38.1 - 3916.16.6M6M419.19.423.915.96.714.3

81.61 €

1 4 jours 50.8 - 5220.89.9M8M425.412.731.820.68.914.5

226.54 €

1 4 jours 76.2 - 7830.915.7M12M538.11947.530.515.638.4

369.58 €

1 4 jours 101.6 - 103.941.320.3M16M650.825.463.541.2826.774.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Acier doux Corps de finition de surface Anodisé
Composant de finition de surface Noir oxydé

Assistance technique