Colliers d’attelage en coin (04522)

Colliers d’attelage en coin (04522)
· Serrage simultané de deux pièces

· Idéal pour le serrage de pièces de forme cylindrique ou rectangulaire

· La petite structure permet un serrage multiple peu encombrant

· Avec effet de plaquage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04522-04
04522-06
04522-08
04522-12
04522-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1 minimum - maximum
(mm)
B2
(mm)
D=filetage
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
Force de serrage max.
(kN)
Couple de serrage max.
(Nm)

18.02 €

1 4 jours 12.3 - 13.110.4M412.75.615.92.23.4

25.02 €

1 4 jours 18.6 - 19.916.1M6199.523.86.714.3

28.87 €

1 4 jours 24.8 - 26.620.8M825.412.731.78.914.5

130.80 €

1 4 jours 37.3 - 39.730.8M1238.11947.615.638.4

201.11 €

1 4 jours 49.7 - 52.841.2M1650.825.463.526.774.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Matériau du composant Acier doux Corps de finition de surface Anodisé
Composant de finition de surface Noir oxydé

Assistance technique