Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03158-0101203 |
03158-0101503 |
03158-0101904 |
03158-0102305 |
03158-0102705 |
03158-0103106 |
03158-0103906 |
03158-0104706 |
03158-0105508 |
03158-0107108 |
03158-0108708 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | Ø billes (mm) | D=Diamètre maximum (mm) | D=Diamètre minimum (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | Nombre de billes | SW (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force de serrage max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.17 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 2.5 | 14.2 | 11.7 | M5 | 10 | 1.5 | M3 | 12.8 | 10 | 4.2 | 3 | 1.4 | 3.5 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5.5 | 2 | 0.5 | ||
376.59 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 4 | 18.5 | 14.5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17.3 | 14.5 | 9.8 | 8.6 | 2.3 | 5.5 | 14.1 | 12 | 2.5 | 3 | 5.5 | 2 | 3.5 | ||
417.60 € | 1 | 4 jours | 5.5 | 4 | 22.5 | 18.5 | M8 | 15 | 2.5 | M4 | 20.9 | 16.5 | 11.6 | 10.4 | 2.3 | 7.5 | 18.2 | 14 | 3.5 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||
464.44 € | 1 | 4 jours | 7 | 4 | 26.5 | 22.5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25.4 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 6 | 17.4 | 15 | 3.5 | 3 | 8 | 10 | 4.5 | ||
511.25 € | 1 | 4 jours | 7 | 4 | 30.5 | 26.5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25.4 | 19.8 | 14.2 | 13 | 2.3 | 6 | 17.4 | 15 | 3.5 | 3 | 8 | 10 | 4.5 | ||
558.09 € | 1 | 4 jours | 9 | 8 | 38.5 | 30.5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30.3 | 23.1 | 14.2 | 11.9 | 4.6 | 7 | 21.9 | 20 | 3.5 | 3 | 10 | 17 | 4.5 | ||
612.78 € | 1 | 4 jours | 11 | 8 | 46.5 | 38.5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34.2 | 27.2 | 17.8 | 15.5 | 4.6 | 7.5 | 22.5 | 20 | 4.5 | 6 | 10 | 17 | 6.5 | ||
764.89 € | 1 | 4 jours | 11 | 8 | 54.5 | 46.5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34.2 | 27.2 | 18 | 15.7 | 4.6 | 7.5 | 22.5 | 20 | 6.5 | 6 | 10 | 17 | 6.5 | ||
815.64 € | 1 | 4 jours | 15 | 16 | 70.5 | 54.5 | M14x1.5 | 45 | 5 | M8 | 49.9 | 40.6 | 23.7 | 19.1 | 9.3 | 9 | 24.5 | 32 | 6.5 | 6 | 13 | 43 | 8 | ||
876.13 € | 1 | 4 jours | 17 | 16 | 86.5 | 70.5 | M16x1.5 | 60 | 5 | M8 | 55.4 | 46.1 | 28.3 | 23.7 | 9.3 | 10 | 29.4 | 20 | 6.5 | 6 | 13 | 43 | 10 | ||
965.86 € | 1 | 4 jours | 25 | 16 | 102.5 | 86.5 | M16x1.5 | 60 | 5 | M10 | 61.6 | 51 | 30.2 | 25.7 | 9.3 | 10 | 29.4 | 25 | 6.5 | 6 | 17 | 79 | 12.5 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Acier | Corps de finition de surface | Finition noire oxydée et trempée |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Trempé et rectifié | Forme | A | Élément | Collier de centrage |
Corde acier | 1.2842 | Version 1 | Avec bille |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
Ø billes(mm)
D=Diamètre maximum(mm)
D=Diamètre minimum(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Nombre de billes
SW(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force de serrage max.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles