Collier de centrage rond avec vis à tête fraisée, forme A (03164)

Collier de centrage rond avec vis à tête fraisée, forme A (03164)
· Pour centrer et serrer

· Avec effet de plaquage

· Pour le serrage de petites pièces

· Spécialement pour les petites pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03164-10804
03164-11005
03164-11206
03164-11608
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre maximum
(mm)
D=Diamètre minimum
(mm)
D=filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Force de serrage max.
(kN)

29.50 €

1 4 jours 10.38M4x125.50.97.32.52.10.9

29.50 €

1 4 jours 12.310M5X156.41.19.134.31.5

34.44 €

1 4 jours 16.312M6X188.61.311.247.32.1

37.70 €

1 4 jours 2216M8X2511.51.616.25184

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Acier Corps de finition de surface Finition noire oxydée et trempée
Composant de finition de surface Finition noire oxydée et trempée Forme A Élément Collier de centrage
Version 1 Rond

Assistance technique