Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04431-06 |
04431-10 |
04431-12 |
04431-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | D=filetage | D1 (mm) | D1 minimum (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (Déplacement) (mm) | SW (mm) | Force de serrage (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.52 € | 1 | 4 jours | 7.8 | M6 | 24.9 | 12.1 | 6.4 | 11.9 | 1.01 | 4 | 3.3 | ||
42.71 € | 1 | 4 jours | 10.2 | M10 | 31.2 | 17.2 | 8.9 | 18 | 1.52 | 7 | 8.9 | ||
52.34 € | 1 | 4 jours | 12.7 | M12 | 37.6 | 22.4 | 11.4 | 22.9 | 2.03 | 8 | 17.8 | ||
64.05 € | 1 | 4 jours | 15 | M16 | 43.9 | 26.1 | 14 | 28.6 | 2.54 | 12 | 26.7 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Élément | Pinces de serrage usinables |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
D=filetage
D1(mm)
D1 minimum(mm)
H(mm)
L(mm)
S1 (Déplacement)(mm)
SW(mm)
Force de serrage(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles