Vis à came en spirale (04433)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04433-0408
04433-0510
04433-0612
04433-0816
04433-1020
04433-1224
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D=filetage D1 maximum
(mm)
H
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
S1 (Déplacement)
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
X
(mm)
Z
(mm)
Force de serrage
(kN)

21.49 €

1 4 jours 34.64M49.2380.62.51.53.54.20.09

22.08 €

1 4 jours 3.55.75M511.44100.7324.25.20.1

23.18 €

1 4 jours 4.57.16.1M614.2512144.55.46.40.3

24.45 €

1 4 jours 5.58.97.7M8186161.25206.682.7

25.94 €

1 4 jours 6.511.19.4M1022.27201.76308.39.84

27.32 €

1 4 jours 813.511.6M12279241.984410.1125.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier doux Élément Vis à came en spirale

Assistance technique