Vis à came avec rondelle tranchante (04434)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04434-12
04434-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D=filetage D1
(mm)
H
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
S1 (Déplacement)
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force de serrage
(kN)

27.16 €

1 4 jours 12.7M1225.49.622.5288818

35.25 €

1 4 jours 15M1630.112.726.82.51213527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier doux Matériau du composant Acier à forte teneur en carbone Élément Vis à came
Version 1 Avec rondelle tranchante

Assistance technique