Vis à came avec rondelle hexagonale (04435)

Vis à came avec rondelle hexagonale (04435)
· Hauteur très réduite

· Parfait pour divers travaux de serrage

· Serrage préservant le matériau

· Compact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04435-04
04435-06
04435-08
04435-10
04435-12
04435-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D=filetage H
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
S1 (Déplacement)
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force de serrage
(kN)

8.50 €

1 4 jours 3.8M42.8100.8832.20.9

9.08 €

1 4 jours 7.8M64.81211648.53.4

11.37 €

1 4 jours 10.2M84.815120.6511.33.6

10.23 €

1 4 jours 10.2M106.4201.620.6728.069

14.20 €

1 4 jours 12.7M129.525225.488818

21.14 €

1 4 jours 15M1612.7302.530.21213527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Laiton Matériau du composant Acier à forte teneur en carbone Élément Vis à came
Version 1 Hexagone

Assistance technique