Mini crampon (04441)

Mini crampon (04441)
· Version peu encombrante

· Pas d’arêtes gênantes grâce au serrage latéral

· Variante en laiton pour un serrage permettant de préserver la pièce

· Version acier durcie

· Avec effet de plaquage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04441-110
04441-113
04441-119
04441-210
04441-213
04441-219
04441-310
04441-313
04441-319
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Forme Version B
(mm)
B1
(mm)
D=filetage H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
Course de serrage
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force de serrage
(kN)

33.30 €

1 4 jours AcierAAvec bord tranchant9.53.8M2.5x863.69.50.151.82.8

34.76 €

1 4 jours AcierAAvec bord tranchant12.75.1M4x1284.8130.45.66.6

44.60 €

1 4 jours AcierAAvec bord tranchant19.057.6M6X1611.57.2190.622.516

33.09 €

1 4 jours AcierBAvec bord émoussé9.53.8M2.5x863.69.50.151.82.8

34.35 €

1 4 jours AcierBAvec bord émoussé12.75.1M4x1284.8130.45.66.6

40.75 €

1 4 jours AcierBAvec bord émoussé19.057.6M6X1611.57.2190.622.516

34.51 €

1 4 jours LaitonBAvec bord émoussé9.53.8M2.5x863.69.50.150.560.9

35.80 €

1 4 jours LaitonBAvec bord émoussé12.75.1M4x1284.8130.42.81.8

41.48 €

1 4 jours LaitonBAvec bord émoussé19.057.6M6X1611.57.2190.65.64.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Collier de calage

Assistance technique