Vis moletées de forme basse en acier et acier inoxydable DIN 653 (06089)

Vis moletées de forme basse en acier et acier inoxydable DIN 653 (06089)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Matériau : acier ou Inox (A1)

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06089-03X10
06089-03X12
06089-03X16
06089-04X8
06089-04X10
06089-04X12
06089-04X16
06089-04X20
06089-05X10
06089-05X12
06089-05X16
06089-05X20
06089-05X25
06089-05X30
06089-06X12
06089-06X16
06089-06X20
06089-06X25
06089-06X30
06089-06X35
06089-06X40
06089-08X16
06089-08X20
06089-08X25
06089-08X30
06089-08X35
06089-08X40
06089-032X10
06089-032X12
06089-032X16
06089-042X8
06089-042X10
06089-042X12
06089-042X16
06089-042X20
06089-052X10
06089-052X12
06089-052X16
06089-052X20
06089-052X25
06089-052X30
06089-062X12
06089-062X16
06089-062X20
06089-062X25
06089-062X30
06089-062X35
06089-062X40
06089-082X16
06089-082X20
06089-082X25
06089-082X30
06089-10X20
06089-10X25
06089-10X30
06089-10X35
06089-10X40
06089-102X20
06089-102X25
06089-102X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L
(mm)
Matériau D1=Diamètre extérieur
(mm)
K
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Qualité D3
(mm)

0.95 €

1 4 jours 310Acier122.54.55.83

1.01 €

1 4 jours 312Acier122.54.55.83

1.01 €

1 4 jours 316Acier122.54.55.83

1.06 €

1 4 jours 48Acier163.56.55.84

1.13 €

1 4 jours 410Acier163.56.55.84

1.16 €

1 4 jours 412Acier163.56.55.84

1.20 €

1 4 jours 416Acier163.56.55.84

1.39 €

1 4 jours 420Acier163.56.55.84

1.41 €

1 4 jours 510Acier20475.85

1.41 €

1 4 jours 512Acier20475.85

1.49 €

1 4 jours 516Acier20475.85

1.71 €

1 4 jours 520Acier20475.85

1.78 €

1 4 jours 525Acier20475.85

1.95 €

1 4 jours 530Acier20475.85

1.90 €

1 4 jours 612Acier24595.86

1.99 €

1 4 jours 616Acier24595.86

2.06 €

1 4 jours 620Acier24595.86

2.22 €

1 4 jours 625Acier24595.86

2.61 €

1 4 jours 630Acier24595.86

2.76 €

1 4 jours 635Acier24595.86

2.99 €

1 4 jours 640Acier24595.86

2.61 €

1 4 jours 816Acier306115.88

2.77 €

1 4 jours 820Acier306115.88

3.02 €

1 4 jours 825Acier306115.88

3.33 €

1 4 jours 830Acier306115.88

3.70 €

1 4 jours 835Acier306115.88

4.13 €

1 4 jours 840Acier306115.88

2.32 €

1 4 jours 310Acier inoxydable122.54.5-3

2.61 €

1 4 jours 312Acier inoxydable122.54.5-3

2.86 €

1 4 jours 316Acier inoxydable122.54.5-3

2.17 €

1 4 jours 48Acier inoxydable163.56.5-4

2.32 €

1 4 jours 410Acier inoxydable163.56.5-4

2.35 €

1 4 jours 412Acier inoxydable163.56.5-4

2.54 €

1 4 jours 416Acier inoxydable163.56.5-4

3.26 €

1 4 jours 420Acier inoxydable163.56.5-4

2.98 €

1 4 jours 510Acier inoxydable2047-5

3.22 €

1 4 jours 512Acier inoxydable2047-5

3.48 €

1 4 jours 516Acier inoxydable2047-5

3.96 €

1 4 jours 520Acier inoxydable2047-5

4.61 €

1 4 jours 525Acier inoxydable2047-5

5.11 €

1 4 jours 530Acier inoxydable2047-5

4.03 €

1 4 jours 612Acier inoxydable2459-6

4.18 €

1 4 jours 616Acier inoxydable2459-6

4.57 €

1 4 jours 620Acier inoxydable2459-6

5.37 €

1 4 jours 625Acier inoxydable2459-6

6.15 €

1 4 jours 630Acier inoxydable2459-6

8.98 €

1 4 jours 635Acier inoxydable2459-6

9.22 €

1 4 jours 640Acier inoxydable2459-6

5.99 €

1 4 jours 816Acier inoxydable30611-8

6.79 €

1 4 jours 820Acier inoxydable30611-8

7.53 €

1 4 jours 825Acier inoxydable30611-8

9.15 €

1 4 jours 830Acier inoxydable30611-8

4.49 €

1 4 jours 1020Acier368145.810

4.77 €

1 4 jours 1025Acier368145.810

5.84 €

1 4 jours 1030Acier368145.810

6.21 €

1 4 jours 1035Acier368145.810

6.91 €

1 4 jours 1040Acier368145.810

10.20 €

1 4 jours 1020Acier inoxydable36814-10

10.92 €

1 4 jours 1025Acier inoxydable36814-10

11.72 €

1 4 jours 1030Acier inoxydable36814-10

Loading...

Informations de base

Corps de finition de surface brillant

Assistance technique