Rouleaux, charges lourdes (95059)

Rouleaux, charges lourdes (95059)
· Élasticité accrue en cas d'immobilisation prolongée

· Résistance élevée au déchirement et à la propagation de la déchirure

· Faible frottement

· Résistance à l'usure

· Fonctionnement silencieux et respect des sols

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95059-0856020
95059-0856025
95059-0857520
95059-0857525
95059-0859525
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
I.D. (D1)
(mm)
B1
(mm)
Charge admissible
(kg)
B=largeur de la courroie
(mm)

61.30 €

1 4 jours 206545060

61.30 €

1 4 jours 256545060

63.96 €

1 4 jours 208057075

63.96 €

1 4 jours 258057075

67.45 €

1 4 jours 2510072095

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Type Rouleaux en uréthane / caoutchouc D.E. (D=diamètre du rouleau)(mm) 85 Material Uréthane
Length(mm) Jusqu'à 100 Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique