Vis moletées en plastique (06091)

Vis moletées en plastique (06091)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Matériau : plastique thermodurcissable PF 31, tige filetée en acier

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06091-04X15
06091-04X20
06091-05X10
06091-05X18
06091-05X25
06091-06X20
06091-06X28
06091-08X25
06091-08X32
06091-10X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage (M) Longueur L
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
H=Hauteur
(mm)
D4
(mm)
D3
(mm)

1.64 €

1 4 jours 415189813.5710

1.64 €

1 4 jours 420189813.5710

1.64 €

1 4 jours 5102010814.5812

1.64 €

1 4 jours 5182010814.5812

1.64 €

1 4 jours 5252010814.5812

1.85 €

1 4 jours 620249.59151013

1.85 €

1 4 jours 628249.59151013

2.17 €

1 4 jours 825301111181215

2.42 €

1 4 jours 832301111181215

2.51 €

1 4 jours 103035111218.51418

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Matériau principal Thermodurcissable Matériau du composant Acier

Assistance technique