Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (M) | Longueur L (mm) | Corps de finition de surface | SW=largeur de clavette (mm) | E (mm) | Couleur principale | K (mm) | Qualité | B=Longueur de filetage (mm) | G=Filetage | ISO | Ls min. | Lg max. | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 12.9 | 26 | M10 | - | 6.5 | 14 | 0.0326 | ||
0.99 € | 1 | 4 jours | 10 | 45 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 12.9 | 26 | M10 | - | 11.5 | 19 | 0.0358 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 12.9 | 26 | M10 | - | 16.5 | 24 | 0.0380 | ||
1.08 € | 1 | 4 jours | 10 | 60 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 12.9 | 26 | M10 | - | 26.5 | 34 | 0.0442 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | 10 | 70 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 12.9 | 26 | M10 | - | 36.5 | 44 | 0.0503 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | 10 | 80 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 12.9 | 26 | M10 | - | 46.5 | 54 | 0.0560 | ||
1.66 € | 1 | 4 jours | 10 | 90 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 12.9 | 26 | M10 | - | 56.5 | 64 | 0.0625 | ||
1.78 € | 1 | 4 jours | 10 | 100 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 12.9 | 26 | M10 | - | 66.5 | 74 | 0.0667 | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | 12 | 45 | naturel | 19 | 21.1 | noir | 7.5 | 12.9 | 30 | M12 | - | 6.25 | 15 | 0.0507 | ||
1.34 € | 1 | 4 jours | 12 | 50 | naturel | 19 | 21.1 | noir | 7.5 | 12.9 | 30 | M12 | - | 11.25 | 20 | 0.0540 | ||
1.39 € | 1 | 4 jours | 12 | 60 | naturel | 19 | 21.1 | noir | 7.5 | 12.9 | 30 | M12 | - | 21.25 | 30 | 0.0636 | ||
1.66 € | 1 | 4 jours | 12 | 70 | naturel | 19 | 21.1 | noir | 7.5 | 12.9 | 30 | M12 | - | 31.25 | 40 | 0.0720 | ||
1.66 € | 1 | 4 jours | 12 | 80 | naturel | 19 | 21.1 | noir | 7.5 | 12.9 | 30 | M12 | - | 41.25 | 50 | 0.0803 | ||
1.84 € | 1 | 4 jours | 12 | 90 | naturel | 19 | 21.1 | noir | 7.5 | 12.9 | 30 | M12 | - | 51.25 | 60 | 0.0891 | ||
2.58 € | 1 | 4 jours | 12 | 100 | naturel | 19 | 21.1 | noir | 7.5 | 12.9 | 30 | M12 | - | 61.25 | 70 | 0.0978 | ||
2.80 € | 1 | 4 jours | 12 | 120 | naturel | 19 | 21.1 | noir | 7.5 | 12.9 | 30 | M12 | - | 81.25 | 90 | 0.1152 | ||
2.36 € | 1 | 4 jours | 16 | 60 | naturel | 24 | 26.75 | noir | 10 | 12.9 | 38 | M16 | ISO 4014 | 12 | 22 | 0.1185 | ||
2.42 € | 1 | 4 jours | 16 | 70 | naturel | 24 | 26.75 | noir | 10 | 12.9 | 38 | M16 | ISO 4014 | 22 | 32 | 0.1350 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | 16 | 80 | naturel | 24 | 26.75 | noir | 10 | 12.9 | 38 | M16 | ISO 4014 | 32 | 42 | 0.1482 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | 16 | 90 | naturel | 24 | 26.75 | noir | 10 | 12.9 | 38 | M16 | ISO 4014 | 42 | 52 | 0.1643 | ||
3.08 € | 1 | 4 jours | 16 | 100 | naturel | 24 | 26.75 | noir | 10 | 12.9 | 38 | M16 | ISO 4014 | 52 | 62 | 0.1813 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 16 | 120 | naturel | 24 | 26.75 | noir | 10 | 12.9 | 38 | M16 | ISO 4014 | 72 | 82 | 0.2118 | ||
3.41 € | 1 | 4 jours | 20 | 70 | naturel | 30 | 33.53 | noir | 12.5 | 12.9 | 46 | M20 | ISO 4014 | 11.5 | 24 | 0.2215 | ||
3.64 € | 1 | 4 jours | 20 | 80 | naturel | 30 | 33.53 | noir | 12.5 | 12.9 | 46 | M20 | ISO 4014 | 21.5 | 34 | 0.2455 | ||
4.18 € | 1 | 4 jours | 20 | 90 | naturel | 30 | 33.53 | noir | 12.5 | 12.9 | 46 | M20 | ISO 4014 | 31.5 | 44 | 0.2683 | ||
5.20 € | 1 | 4 jours | 20 | 100 | naturel | 30 | 33.53 | noir | 12.5 | 12.9 | 46 | M20 | ISO 4014 | 41.5 | 54 | 0.2932 | ||
7.67 € | 1 | 4 jours | 20 | 120 | naturel | 30 | 33.53 | noir | 12.5 | 12.9 | 46 | M20 | ISO 4014 | 61.5 | 74 | 0.3416 | ||
0.23 € | 1 | 4 jours | 5 | 25 | naturel (noir) | 8 | 8.79 | - | 3.5 | 10.9 | - | M5 | ISO 4014 | 5 | 9 | 0.0065 | ||
0.23 € | 1 | 4 jours | 5 | 30 | naturel (noir) | 8 | 8.79 | - | 3.5 | 10.9 | - | M5 | ISO 4014 | 10 | 14 | 0.0075 | ||
0.23 € | 1 | 4 jours | 5 | 35 | naturel (noir) | 8 | 8.79 | - | 3.5 | 10.9 | - | M5 | ISO 4014 | 15 | 19 | 0.0085 | ||
0.25 € | 1 | 4 jours | 5 | 40 | naturel (noir) | 8 | 8.79 | - | 3.5 | 10.9 | - | M5 | ISO 4014 | 20 | 24 | 0.0095 | ||
0.25 € | 1 | 4 jours | 5 | 45 | naturel (noir) | 8 | 8.79 | - | 3.5 | 10.9 | - | M5 | ISO 4014 | 25 | 29 | 0.0110 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | 5 | 50 | naturel (noir) | 8 | 8.79 | - | 3.5 | 10.9 | - | M5 | ISO 4014 | 30 | 34 | 0.0120 | ||
0.57 € | 1 | 4 jours | 5 | 60 | naturel (noir) | 8 | 8.79 | - | 3.5 | 10.9 | - | M5 | ISO 4014 | 39 | 44 | 0.0140 | ||
0.23 € | 1 | 4 jours | 6 | 30 | naturel | 10 | 11.05 | noir | 4 | 10.9 | 18 | M6 | ISO 4014 | 7 | 12 | 0.0079 | ||
0.23 € | 1 | 4 jours | 6 | 35 | naturel | 10 | 11.05 | noir | 4 | 10.9 | 18 | M6 | ISO 4014 | 12 | 17 | 0.0090 | ||
0.25 € | 1 | 4 jours | 6 | 40 | naturel | 10 | 11.05 | noir | 4 | 10.9 | 18 | M6 | ISO 4014 | 17 | 22 | 0.0099 | ||
0.25 € | 1 | 4 jours | 6 | 45 | naturel | 10 | 11.05 | noir | 4 | 10.9 | 18 | M6 | ISO 4014 | 22 | 27 | 0.0110 | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | 6 | 50 | naturel | 10 | 11.05 | noir | 4 | 10.9 | 18 | M6 | ISO 4014 | 27 | 32 | 0.0122 | ||
0.57 € | 1 | 4 jours | 6 | 60 | naturel | 10 | 11.05 | noir | 4 | 10.9 | 18 | M6 | ISO 4014 | 37 | 42 | 0.0144 | ||
0.76 € | 1 | 4 jours | 6 | 70 | naturel | 10 | 11.05 | noir | 4 | 10.9 | 18 | M6 | ISO 4014 | 47 | 52 | 0.0166 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 8 | 35 | naturel | 13 | 14.38 | noir | 5.3 | 10.9 | 22 | M8 | ISO 4014 | 6.75 | 13 | 0.0172 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 8 | 40 | naturel | 13 | 14.38 | noir | 5.3 | 10.9 | 22 | M8 | ISO 4014 | 11.75 | 18 | 0.0190 | ||
0.43 € | 1 | 4 jours | 8 | 45 | naturel | 13 | 14.38 | noir | 5.3 | 10.9 | 22 | M8 | ISO 4014 | 16.75 | 23 | 0.0210 | ||
0.57 € | 1 | 4 jours | 8 | 50 | naturel | 13 | 14.38 | noir | 5.3 | 10.9 | 22 | M8 | ISO 4014 | 21.75 | 28 | 0.0226 | ||
0.57 € | 1 | 4 jours | 8 | 60 | naturel | 13 | 14.38 | noir | 5.3 | 10.9 | 22 | M8 | ISO 4014 | 31.75 | 38 | 0.0263 | ||
0.65 € | 1 | 4 jours | 8 | 70 | naturel | 13 | 14.38 | noir | 5.3 | 10.9 | 22 | M8 | ISO 4014 | 41.75 | 48 | 0.0303 | ||
0.87 € | 1 | 4 jours | 8 | 80 | naturel | 13 | 14.38 | noir | 5.3 | 10.9 | 22 | M8 | ISO 4014 | 51.75 | 58 | 0.0343 | ||
0.65 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 10.9 | 26 | M10 | - | 6.5 | 14 | 0.0322 | ||
0.72 € | 1 | 4 jours | 10 | 45 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 10.9 | 26 | M10 | - | 11.5 | 19 | 0.0351 | ||
0.76 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 10.9 | 26 | M10 | - | 16.5 | 24 | 0.0383 | ||
0.76 € | 1 | 4 jours | 10 | 60 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 10.9 | 26 | M10 | - | 26.5 | 34 | 0.0441 | ||
0.90 € | 1 | 4 jours | 10 | 70 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 10.9 | 26 | M10 | - | 36.5 | 44 | 0.0498 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 10 | 80 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 10.9 | 26 | M10 | - | 46.5 | 54 | 0.0563 | ||
1.19 € | 1 | 4 jours | 10 | 90 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 10.9 | 26 | M10 | - | 56.5 | 64 | 0.0617 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | 10 | 100 | naturel | 17 | 18.9 | noir | 6.4 | 10.9 | 26 | M10 | - | 66.5 | 74 | 0.0684 | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | 12 | 45 | naturel | 19 | 21.1 | noir | 7.5 | 10.9 | 30 | M12 | - | 6.25 | 15 | 0.0503 | ||
0.97 € | 1 | 4 jours | 12 | 50 | naturel | 19 | 21.1 | noir | 7.5 | 10.9 | 30 | M12 | - | 11.25 | 20 | 0.0540 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 12 | 60 | naturel | 19 | 21.1 | noir | 7.5 | 10.9 | 30 | M12 | - | 21.25 | 30 | 0.0635 | ||
1.19 € | 1 | 4 jours | 12 | 70 | naturel | 19 | 21.1 | noir | 7.5 | 10.9 | 30 | M12 | - | 31.25 | 40 | 0.0718 |
Loading...
Matériau | Acier | Type de fixation | tête hexagonale | Finition 1 | avec tige |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Vis H | DIN | DIN 931 | Type de produit | vis |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D=filetage (M)
Longueur L (mm)
Corps de finition de surface
SW=largeur de clavette(mm)
E(mm)
Couleur principale
K(mm)
Qualité
B=Longueur de filetage(mm)
G=Filetage
ISO
Ls min.
Lg max.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles