Billes porteuses avec boîtier en acier et billes en plastique (95152)

Billes porteuses avec boîtier en acier et billes en plastique (95152)
· Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure

· Idéal pour le transport de produits sensibles

· Joint en feutre pour protéger pour protéger contre les impuretés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95152-115
95152-122
95152-130
95152-215
95152-222
95152-230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible
(N)
D.E. D
(Ø)
Diam. bille SD
(Ø)
Forme D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
H2
(mm)

9.52 €

1 4 jours 1003115.8B24±0.065219.52.8

13.46 €

1 4 jours 2004522.2B36±0.080309.62.8

56.57 €

1 4 jours 2505530B45±0.0803713.64

22.08 €

1 4 jours 1003115.8C24±0.065219.52.8

31.99 €

1 4 jours 2004522.2C36±0.080309.62.8

68.90 €

1 4 jours 2505530C45±0.0803713.64

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Polyamide

Assistance technique