Billes porteuses avec boîtier en acier massif (95156)

Billes porteuses avec boîtier en acier massif (95156)
· Fonctionne également dans des conditions extrêmes

· Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure

· Polyvalent

· Joint en feutre pour protéger pour protéger contre les impuretés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95156-160
95156-260
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge admissible
(N)
Matériau du composant Forme

431.42 €

1 4 jours 15000AcierB

559.22 €

1 4 jours 10000Acier inoxydableC

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. D(Ø) 117 Diam. bille SD(Ø) 57.1 Matériau principal Acier
Corps de finition de surface Galvanisé D=diamètre(mm) 100±0.1 H=Hauteur(mm) 77.5
H1=Hauteur(mm) 29.5 H2(mm) 5

Assistance technique